国を選択してください
V19S-0,15M-PUR/V15-T-V19-VOS Yスプリッタケーブル
Yスプリッタケーブル、M12 ソケット(ストレート)、Aコード、12ピン、M12 プラグ 12ピン / M12 ソケット、5ピン、ストレート、Aコード、PURケーブル(黒)、シールド付き
主なメリットの概要
- VOS シリーズ用
- あらかじめ配線できるため LED 点滅照明ユニットを簡単に接続できます
- 照明の制御信号をフラッシュ コントローラに送信します
- 工具アセンブリに適したローレットナット
- 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR