国を選択してください
EI-0D2-10Y-10B-LT Ethernet IsolatorFieldConnex®
Ethernet isolator, module with intrinsically safe port (Ex ia) for DIN rail mounting
主なメリットの概要
- Galvanic isolation between intrinsically safe and non-intrinsically safe port
- 10/100 MBit/s according to IEEE 802.3/.3u
- Installation in Zone 2, Ethernet in Zone 1 or Zone 0
- Standard Ethernet patch or crossover cable
- DIN rail mounting and OEM version
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE