国を選択してください

グローバルサイトへ

VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー、M18 ねじ付きハウジング設計、金属ハウジング、検出範囲 400 mm、赤色レーザーダイオード、感度調整器、ライトオン / ダークオン、PNP 出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 黄銅製 M18 ねじ付きハウジング、ニッケルめっき
  • 可視赤色光、パルスレーザー光
  • 高視認性 LED 表示付きアレイコントロールパネル
  • 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
  • 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 保護クラス II

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118の技術データ

検出範囲0 ... 400 mm 、調節可能
最小検出範囲0 ... 25 mm
最大検出範囲0 ... 400 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長655 nm
ビーム発散31,5 mrad
パルス長4 µs
繰り返し周波数11,91 kHz
最大パルスエネルギ4,95 nJ
ライトスポットの直径約 0,5 mm 距離 120 mm
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
ヒステリシスH< 15 %
MTTFd700 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED は短絡が発生した場合に点滅
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0< 25 mA
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性IEC 60825-1:2014
保護等級II 、 IEC 60664-1 に準拠した汚染度 1-2 の定格電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
質量60 g
寸法
長さ65 mm
直径18 mm
一般的な注意事項