国を選択してください
VT18-8-400-M-LAS/40a/118/128 拡散モードセンサー
拡散モードセンサ、M18 ねじ付きハウジング設計、金属製ハウジング、検出範囲 400 mm、赤色レーザーダイオード、感度調整器、ライトオン / ダークオン、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 黄銅製 M18 ねじ付きハウジング、ニッケルめっき
- 可視赤色光、パルスレーザー光
- 高視認性 LED 表示付きアレイコントロールパネル
- 電源オン LED は、短絡が発生した場合に点滅
- 複数のデバイスを設置可能、相互干渉なし(クロストークなし)
- 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
- 保護クラス II
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH