国を選択してください

グローバルサイトへ

SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0 Scanner Mount

Scanner mount, stainless steel, for IDMx6x handheld readers and Ident-Ex® 01, compatible with AG-3200 housing

主なメリットの概要

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Compatible with AG-3200 housing (adapter included)
  • Compatible with 1-D/2-D code handheld readers such as the IDM and Ident-Ex® portfolios
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0の技術データ

Material1.4301 stainless steel
Mass300 g
MountingIncluded in delivery: 2 x M5 screws and mounting adapter
Tightening torque: 6 Nm
For more information, refer to the VisuNet FLX System manual.
一般的な注意事項