国を選択してください
ML17-54/33/115/127-0,3M 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
主なメリットの概要
- 標準アプリケーション用の汎用ハウジングのコンパクトシリーズ
- ミニチュア設計
- M18 ねじ山または側面取り付け穴付きの前面取り付け
- 360 °の高視認性 LED
- クイッククランプシステムにより短い時間での取付けが可能
- 偏光フィルター付きバージョンは光沢のある物体を検出します
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR