国を選択してください

グローバルサイトへ

IPZ-MH50 フラットハウジング

フラットハウジング

主なメリットの概要

  • 金属上に取り付けるためのコードまたはデータキャリア IDENT-I システム P およびシステム V 用の距離リテーナーとして適しています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPZ-MH50の技術データ

保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
ハウジングPBT
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。