国を選択してください

グローバルサイトへ

CJ2-18GK-N 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm ノンフラッシュ(非面一)

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CJ2-18GK-Nの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn2 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
保証動作距離sa0 ... 1,44 mm
出力タイプ2 線式
設置条件
A15 mm
B30 mm
C20 mm
F120 mm
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
動作電圧UB7 ... 12 V
切替え周波数f0 ... 1 Hz
消費電流
測定プレートが検出されませんでした≤ 1 mA
測定プレートが検出されました≥ 2,4 mA
MTTFd5030 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
標準EN IEC 60947-5-2
IECEx 承認
機器保護レベル GaIECEx TUN 20.0014X
機器保護レベル GbIECEx TUN 20.0014X
機器保護レベル DaIECEx TUN 20.0014X
ATEX 承認済み
機器保護レベル GaTUV 03 ATEX 2003 X
機器保護レベル GbTUV 03 ATEX 2003 X
機器保護レベル DaTUV 03 ATEX 2003 X
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 8,2 V DC
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
ケーブル
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
長さ80 mm
直径18 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項