国を選択してください
V1-WV4A-E2-10M-PUR ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、片端、M12 アングル ステンレス鋼 1.4404、Aコード、LED 3ピン、PURケーブル(グレー)
主なメリットの概要
- 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- カップリングステンレス鋼ナット
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR