国を選択してください

グローバルサイトへ

ECHO-M black narrow レーダーモーションセンサ

レーダ モーション センサ (ベーシック モデル) 、検出範囲 3.5 m x 2 m 、最大設置高さ 3 m 、黒色ハウジング、ソリッドステート リレー、ケーブル アダプタ

主なメリットの概要

  • レーダ モーション センサ (ベーシック モデル)
  • 自動ドア用の人や物の検出
  • 検知範囲の調整が非常に簡単
  • 壁や天井に取り付け可能
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
  • IT
  • ZH

ECHO-M black narrowの技術データ

検知範囲3500 x 2000 mm (DxW) 取付け高さ 2200 mm、傾斜角度 30 °
機能原理マイクロ波モジュール
検出速度最小 0,1 m/s
設定角度
回転角度-40 ... 40 ° インチ 5 ° 増加単位
傾斜角度0 ... 90 ° インチ 5 ° 増加単位
動作周波数24,15 ... 24,25 GHz K バンド
作動モードレーダーモーションセンサ
トランスミッタ放射電力(EIRP)< 13 dBm
MTTFd766 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ検出 : 緑色 LED
プッシュ ボタン 表示 : 黄色 LED
制御エレメント感度調整 付き プッシュ ボタン
動作電圧UB12 ... 24 V DC ± 10 %
無負荷供給電流I0≤ 50 mA 24 V DC のとき
消費電力P0≤ 1,2 W
切替え方式常開(NO)
信号出力ソリッドステートリレー
スイッチング電圧最大 28 V AC / 36 V DC
スイッチング電流最大 0,1 A AC / 0,1 A DC
保持時間1,5 s
CE 適合性2014/53/EU このデバイスは、EU 内のすべての国で使用できます。 その他の国では、適用されるすべての国内規制を遵守する必要があります。
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度最大 90 % 結露なきこと
取付け高さ最大 3 m
保護等級IP54
接続ケーブル アダプタ 35 mm 納品物に含まれます 、 準拠した場合の 導体断面積 0,2 ... 0,5 mm2
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量約 70 g
寸法75 mm x 64 mm x 44 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。