国を選択してください

グローバルサイトへ

MHV-BT-F25/F31 アダプタプレート

F25-/F31 シリーズ用デュアルセンサ用アダプタプレート(金属製)

主なメリットの概要

  • 簡単な取り付け
  • ステンレス鋼 一体型
  • ボール ベアリングによって摩擦を最小限に抑制
  • 規格に準拠
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHV-BT-F25/F31の技術データ

適切なセンサーおよびダブルセンサー、アクチュエータ BT32 付き -F25 シリーズ...
バルブ位置センサ F25K シリーズ、アクチュエータ BT32 シリーズ
バルブ位置センサ F31 シリーズ、アクチュエータ BT65 シリーズ
標準VDI/VDE 3845
DIN EN ISO 5211
シャフト直径16 mm
シャフトの高さ20 mm
取り付け穴のパターンセンサ : 30 x 80 mm 、M5 ねじ
ブラケット : 4 x 50 mm 、M6 ねじ
材料ステンレス鋼 1.4301/AISI 304 板金などの曲げ加工部品用
ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 シャフト用
取り付け材料ステンレス鋼製ソケットキャップヘッドねじ 4 x M6 x 8 mm
質量300 g
寸法
高さ53,5 mm
幅65 mm
長さ101,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。