国を選択してください
MHV-BT-F05-G14 取り付けセット
バルブ レバー、ブラケット : F05 手動バルブ用レバー (シャフト : 14 mm 角型、高さ 16 mm 以上) 、バルブ位置センサ取り付け用ブラケット、DIN EN ISO 5211 準拠
主なメリットの概要
- 簡単な取り付け
- シャフトに穴をあける必要はありません
- レバー附属
- ステンレス鋼 一体型
- 規格に準拠
- 高さ調整可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV