国を選択してください

グローバルサイトへ

IUC77-28L90-M-FR1 25pcs RFIDタグ

RFIDタグ

主なメリットの概要

  • 動作周波数 865 868 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 堅牢な接着プラスチックラベル
  • 金属への取り付けに最適
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
IUC77-28L90-M-FR1 25pcsの技術データ

動作周波数865 ... 868 MHz
偏光線形
チップタイプMonza 4QT(Impinj)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)128 Bit
メモリバンク 10 (TID)96 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)512 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 302208
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP68
材料PP 面、フェライトフィルム、アクリル接着剤
取り付け接着剤
金属上はい
質量3 g
寸法
高さ0,9 mm
幅28 mm
長さ90 mm
構造タイプラベル
注梱包単位 25 個
一般的な注意事項