国を選択してください

グローバルサイトへ

CBN7-F46E-2EU-Y70138043 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • フラットハウジング
  • PL c (EN/ISO 13849 準拠)
  • EMC 抵抗値が 100 V/m 上昇
  • 6.5 mm 非シールド型
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CBN7-F46E-2EU-Y70138043の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプデジタル電圧出力
定格動作距離sn6,5 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
出力タイプ4 線式
設置条件
B5 mm
C20 mm
F20 mm / 50 mm
動作電圧UB5 V DC ± 0,5 V
切替え周波数f0 ... 5 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
短絡保護機能はい
作動電流IL0 ... 10 mA
最低動作電流Im0 mA
オフ状態電流Ir
オフ状態電流 TU = 40 °C、スイッチング素子オフ≤ 100 µA
無負荷供給電流I0≤ 12 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
パフォーマンスレベル(PL)PL c
MTTFd> 7500 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)min. 60 %
出力値チャンネル 1: 検出時 : 3 V ± 0.2 V 、 非検出時 : 1 V ± 0.2 V
チャンネル 2: 非検出時 : 1 V ± 0.2 V 、 非検出時 : 3 V ± 0.2 V
規格準拠
標準EN 60947-5-2 : 2020
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN|60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
磁界イミュニティ : 6000 A/m (ISO 11452-8:2015 に準拠)
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプフレキシブルリード
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP65
ケーブル
ケーブル直径0,91 ... 0,96 mm
材料FEP
コアの数4
コア断面積AWG 24 / 19
長さL600 mm
寸法
高さ20 mm
幅50 mm
長さ5 mm
一般的な注意事項