国を選択してください

グローバルサイトへ

VOS-LE-C-8MM-JC カメラレンズ

固定焦点レンズ、C マウント カメラ用、固定ねじ付き

主なメリットの概要

  • 交換可能レンズ(C マウント)
  • 焦点距離 8 mm
  • F 1.4-16
  • 2/3 インチ形式
  • MOD 0.1 m
  • C マウント

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

VOS-LE-C-8MM-JCの技術データ

焦点距離8 mm
形式2/3 インチ
アパーチャF1.4-16
アパーチャ コントロール手動
ビューの水平角64,2 °
ビューの垂直角47,7 °
対角画角81,3 °
画像形式6,6 x 8,8 mm
MOD (最小ターゲット距離)100 mm
動作温度-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
質量60 g
対象接続部C マウント
寸法
長さ30 mm
直径30 mm
フィルターねじ山M 27 × 0.5
一般的な注意事項