国を選択してください

グローバルサイトへ

UCC2500-50GK-B26-8MOL-Y 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • ねじ M50
  • PTFE コーティング済みトランスデューサ
  • 省電力モード
  • 物理 LIN インターフェイス
  • シリアルインターフェイス
  • 温度補正
  • 3 m の接続ケーブル
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
UCC2500-50GK-B26-8MOL-Yの技術データ

検知範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 150 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 120 kHz
動作電圧UBUART および PWM 動作の場合:
UUART/PWM = 2,5 ... 5 V DC、 標準 3,3 V
LIN を用いる場合:
ULIN = 8 ... 18 V DC、 標準 12 V
無負荷供給電流I0≤ 60 mA のとき 3.3 V DC
≤ 20 mA のとき 12 V DC
自己消費電流の表示< 3 μA (UART- および PWM 動作でのスタンバイモードの間)
消費電力P0≤ 250 mW 測定作動モード
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 70 ms
インターフェイスの種類物理 LIN インターフェイス
転送レート19,2 kBit/s (8N1)
サイクルタイム55 ms
解像度10 mm (1 LSB に対応)
インターフェイスの種類UART 3.3V
転送レート19,2 kBit/s (8N1)
サイクルタイム55 ms
解像度10 mm (1 LSB に対応)
入力タイプスタンバイアクティブ
信号レベル低: 0 ... 0,8 V
出力タイプPWM 出力(PNP) 、 非アクティブ
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN IEC 60947-5-2 : 2020 : 8.2.6.2.2、 8.2.6.2.3、 8.2.6.3 章
センサーはバッテリーから電源供給されるように設計されています。センサー信号は、コントロールユニットでさらに処理され、EMC 保護の役割も果たします。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP66 / IP67 ( コネクタを除く )
材料
ハウジングPBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラスビーズ混合物、ポリウレタンフォーム、PTFE コーティング済み
コネクタMolex コネクタ 70107-0007
ピンの数8
ケーブル
長さL3000 mm ± 50 mm
質量142 g
寸法
高さ37 mm
幅50 mm
長さ50 mm
デフォルト設定アドレス設定 7
温度補正 アクティブ
出力PWM 出力(PNP) 、 非アクティブ
ビーム幅幅
納品物2 ナット プラスチック
一般的な注意事項