国を選択してください
UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
- IO-Link プロセスデータによる連続距離値
- 選択可能なサウンドローブ幅
- 同期オプション
- 温度補正
- プッシュプル出力
- M12 プラグ付きケーブル
- カスタム設定
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC800-F77S-EP-IO-0,2M-V1-P002の技術データ
| 検知範囲 | 60 ... 800 mm | |
| 調整範囲 | 70 ... 800 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 60 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 255 kHz | |
| 応答遅延 | 最小 : 13 ms 工場出荷時の設定: 49 ms | |
| センサのサイクルタイム | ≥ 13 ms (工場出荷時設定) 、 プログラム可能対象 60 s |
| 不揮発性メモリー | EEPROM | |
| 書き込みサイクル | 300000 |
| 緑色 LED | 点灯:電源オン 点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信 | |
| 黄色 LED | 点灯:物体が評価範囲内 点滅:切替えポイントのプログラミング、物体の検出 | |
| 赤色 LED | 点灯:エラー 点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 消費電力 | P0 | ≤ 400 mW |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| インターフェイスの種類 | IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
| デバイス ID | 0x300306 (3146502) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | 16 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 同期周波数 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 出力タイプ | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
| 定格動作電流 | Ie | 100 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 繰り返し精度 | ≤± 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 切替え周波数 | f | 工場出荷時の設定: 12 Hz プログラム可能 最大 27 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm |
| 温度の影響 | ≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) 1 個の M18 ナットで固定する場合、温度範囲は 0 °C(32 °F)から始まります。 | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 取り付け位置 | 任意の位置 | ||||||||||||||||
| 質量 | 20,5 g | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 最大 0,2 Nm | ||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 出力 | スイッチングポイント 800 mm 出力モード: スイッチングポイント 出力ロジック:常開 | |
| ビーム幅 | 幅 |
| 納品物 | 1 ナット プラスチック |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。