国を選択してください

グローバルサイトへ

PROSCAN-T-8883 アクティブ赤外線スキャナ

E1 認証の広いエリアを監視するためのセルフプログラミング機能を備えたマルチビームセンサー

主なメリットの概要

  • 最大 12 ビームのファン型検出フィールド
  • さまざまなドア幅に合わせて調整可能な検出フィールド
  • プリセット バージョン
  • 検知フィールドは、スイッチ付きのバージョンによって決まります
  • 自動ドリフト補正
  • E1 承認済みのバージョン

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

PROSCAN-T-8883の技術データ

検出フィールド80 mm x 80 mm 、 切替え可能 550 mm x 80 mm
光源IRED x 12
ライトタイプ変調赤外線
ティーチイン時間約 4 s
ビーム数1 光ビーム 、 に切替え可能 4 ビーム
オープン時間3 秒 / 10 秒、プログラム可能
MTTFd630 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータ赤色 LED:物体検出の場合は点灯、ティーチングフェーズ中は点滅
制御エレメントスイッチングタイプ、オープン時間、検出フィールド用のプログラミング可能なスイッチ
動作電圧UB12 ... 36 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0100 mA
制御入力0 V = 小さい検出フィールド / + Ub = 非常に広い検出フィールド
切替え方式出力アクティブ / 非アクティブはプログラム可能
信号出力PNP 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧38 V DC
スイッチング電流200 mA
応答時間< 50 ms
電源遮断遅延toff200 ms
規格準拠
製品規格EN 60947-5-2
標準EN 50155 第 12.2.3/12.2.5/12.2.7/12.2.8/12.2.11/12.2.14 章
詳細はテストレポートを参照してください
燃焼性UN/ECE-R118 または ISO 14572 に準拠した難燃性
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 046982
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
取付け高さ1000 ... 2500 mm
保護等級IP52
接続AMP コネクタ 6 ピン 、 2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS
光学面PMMA
質量約 100 g
寸法
高さ45 mm
幅102 mm
深度32 mm
機能
ディップスイッチ1 / 2 : オン / オン
検出フィールド80 mm x 80 mm 、 1 光ビーム (左中央の光線)
入力コントロール入力 (SE) : 0 V = 小さい検出フィールド
一般的な注意事項