国を選択してください

グローバルサイトへ

IPC11-12 50pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • バッテリー不要のデータキャリア
  • 40 ビット fixcode フリープログラム可能
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • 梱包単位:50 個

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IPC11-12 50pcsの技術データ

動作周波数125 kHz
転送レート2 kBit/s
チップタイプQ5(Atmel)
EEPROM40 Bit
読み取りサイクル無制限
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F) 1000 時間
≤150 °C (302 °F) で 24 時間
-20 ...160 °C (-4 ...320 °F) で 100 x 10 分 (30 秒 で入れ替え)
保護等級IP68
材料
ハウジングPPS および エポキシ(黒色)
取り付け
空気中はい
寸法
高さ2 mm
直径12,4 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、50 個
一般的な注意事項