国を選択してください
GD18/GV18/25/102/115b-0,4M スルービームセンサ
透過型センサ、M18 円筒形、プラスチック ハウジング、投受光面ストレート、検出距離 20 m 、赤色光、ライト オン、DC バージョン、NPN 出力、M12 プラグ ケーブル付き
主なメリットの概要
- 標準アプリケーション用の短い M18 プラスチックハウジング内の効率的なライン
- 非常に高い検出範囲
- 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
- 前面光学面付きバージョン
- DC 電圧バージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR