国を選択してください

グローバルサイトへ

RL28-55/47/73c 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • 電源オン、弱い信号の表示、スイッチング状態を表す超高輝度 LED
  • 省エネランプが切り替え済みの場合でも、周囲の光に反応しません
  • 防水、保護等級 IP67
  • 保護クラス II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
  • ZH

RL28-55/47/73cの技術データ

有効検出範囲0 ... 17 m
リフレクタの距離0,05 ... 17 m
しきい値検出範囲21 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 660 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 290 mm 距離 17 m
発散角エミッター 1.2°
レシーバー 2°
周囲光限度80000 Lux
MTTFd950 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
制御エレメント感度調整 (有効動作範囲の < 25 % に調整) 、 ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
切替え方式ライトオン / ダークオン切替可能
信号出力2 PNP、補完的、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり 、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングプラスチック
光学面プラスチック
コネクタプラスチック
質量70 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項