国を選択してください
28 II EX ATEX/IECEx Digital MultimeterFluke®
Rugged and intrinsically safe multimeter
主なメリットの概要
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Dustproof, waterproof (IP67)
- Measures up to 1000V / 10A (outside of the Ex-hazardous area)
- Min/Max/Avg and Peak capture
- Low pass filter for accurate measurements on variable speed motor drives
- 4½“ digit display (20,000 counts) with backlight
- Input Alert
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE