国を選択してください
VDM28-8-L1-8954 距離センサー
ユニバーサル距離センサー、対象物までの距離、測定方法 PRT、検出範囲 8 m、赤色レーザー光、レーザークラス 1、プッシュプル出力、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 物体を使用した距離測定
- 測定方法 PRT(パルスレンジングテクノロジー)
- 正確で明確かつ再現性のある測定結果
- 黒白の差が最小
- 発光体としての赤色レーザー
- レーザークラス 1 のバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR