国を選択してください

グローバルサイトへ

RADAR Ceiling Kit wh 取り付けセット

レーダーセンサ用天井取付けセット

主なメリットの概要

  • 工具を使用しない取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

RADAR Ceiling Kit whの技術データ

材料プラスチック および アルミニウム
取り付け設置用の開口部:∅131 mm
設置深さ:60 mm 以上
質量約 190 g
シリーズRMS 、 RaDec 、 ECHO 、 RaCon
一般的な注意事項