国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE2000-R3-E1-Y302636 透過形センサ(R)

スルービームセンサ、レシーバ

主なメリットの概要

  • 超小型ハウジング設計
  • 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE2000-R3-E1-Y302636の技術データ

レシーバOBE2000-R3-E1-Y302636
有効検出範囲0 ... 2 m
しきい値検出範囲2,5 m
角度偏差約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
ティーチイン非アクティブ
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0レシーバー:≤ 8 mA
切替え方式NC 接点
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 100 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面ポリカーボネート
ケーブルPUR
質量約 20 g 単位 センサ
寸法
高さ26 mm
幅7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ2 m
デフォルト設定高ゲイン 、 プリセット
一般的な注意事項