国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE2000-R3-Y302637 透過形センサ(E)

透過形センサ(E)

主なメリットの概要

  • 超小型ハウジング設計
  • 耐摩耗性に優れた静電気防止ガラスの前面により、稼働率が改善
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE2000-R3-Y302637の技術データ

エミッターOBE2000-R3-Y302637
有効検出範囲0 ... 2 m
しきい値検出範囲2,5 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径約 150 mm 距離 2000 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
ティーチイン非アクティブ
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 11 mA
制御入力エミッターの選択 非アクティブ
製品規格EN 60947-5-2
EAC 適合性TR CU 020/2011
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面ポリカーボネート
ケーブルPUR
質量約 20 g 単位 センサ
寸法
高さ26 mm
幅7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ2 m
デフォルト設定高出力 、 プリセット
一般的な注意事項