国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT30-R3F-E0-0,2M-V31 拡散モードセンサ(BGS)

標準用途向けの、背景抑制 (BGS) 機能付き三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、フラットデザイン、M3 取付け、30 mm 検知範囲、赤色光、ライトオン、NPN 出力、0.2 m 固定ケーブルおよび M8 プラグ付き、4ピン

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケットなしでの直接取り付けを実現する非常にフラットな設計
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 0.1 mm 以上の小型部品の検出
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 外部光に対する高度な耐性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
OBT30-R3F-E0-0,2M-V31の技術データ

検出範囲1 ... 30 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 % のとき 30 mm
角度偏差約 2 °
物体の大きさ標準 から開始 0,1 mm @ 16 mm
ライトスポットの直径約 5,5 mm 距離 30 mm
発散角約 5 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0< 15 mA
保護等級III
切替え方式NO 接点 / ライトオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 1 kHz
応答時間500 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M8x1 コネクタ付き 200 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート) および ステンレス鋼
光学面PMMA
ケーブルPUR
質量約 10 g
締め付けトルク、締め付けねじ1 Nm
寸法
高さ25,5 mm
幅16 mm
深度4,1 mm
ケーブルの長さ200 mm
一般的な注意事項