国を選択してください

グローバルサイトへ

OHV210-F229-B15 ハンドヘルドリーダー

一般的な1次元および2Dコードに対応した、2.4 GHz無線技術搭載のハンドヘルドリーダー

主なメリットの概要

  • スタンダード 1-D 、2-D コードの読み取り
  • ワイヤレス Bluetooth 接続
  • デュアルレンズで広い読み取り範囲を実現
  • 反射面から読み取り
  • 据え置き型コード リーダ として使用可能
  • 便利な出力文字列フォーマット
  • JavaScript でプログラム可能
  • 音響、触覚、視覚によるユーザーフィードバック
  • ステータスインジケータ付き交換可能バッテリー
  • 保護等級 IP65

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV210-F229-B15の技術データ

ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
読み取り可能なコード1-D コード : Codabar、コード 11、コード 32 、コード 39 、コード 93 、コード 128 、Interleaved 2/5 、GS1 DataBar 、Hong Kong 2/5 、Matrix 2/5 、MSI Plessey 、NEC 2/5 、ファーマコード、 Plessey 、Straight 2/5 、Telepen 、Trioptic 、UPC/EAN 、BC412
積層型 1-D コード : Codablock F 、コード 49 、GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 、MicroPDF
2-D コード : Aztec Code 、Data Matrix 、Data Matrix Rectangular 、Grid Matrix 、Han Xin 、Maxicode 、Micro QR Code 、QR Code 、QR Model 1
郵便番号:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID-tags
読み取り距離40 ... 310 mm コードタイプによって異なります
読み取りフィールド高密度な読み取り範囲 : 水平 30° 、垂直 20°
読み取り範囲が広い : 水平 50° 、垂直 33.5°
モジュールサイズmin. 0,1 mm
周囲光限度96890 Lux
目標速度停止
カメラ
タイプCMOS
ピクセル数1280 x 960
画像の記録リアルタイム 、 手動でトリガー
機能インジケータ3 個の LED
キー3 つのプログラム可能なファンクションキー
供給リチウムイオンバッテリーから
物理的Bluetooth 5.0 LE 、 USB 2.0        
トランスミッタ周波数2.4 GHz
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
無線スペクトラムETSI EN 300328 V2.2.2
標準EN 50581:2012
FCC 承認済みFCC-ID : HSW2832 (ハンドヘルド リーダ)、X8WBT840 (充電器)
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
相対湿度5 ~95 % 結露なきこと
耐衝撃性1.8 m / 6 フィートからコンクリート面への複数回の落下に耐えることができます
保護等級IP65
材料
ハウジングプラスチック
質量177 g (バッテリを含む)
寸法130 mm x 51 mm x 135 mm (l x w x h)
高さ135 mm
幅51 mm
長さ130 mm
納品物ハンドヘルドリーダー + リチウム イオン バッテリ 1200 mAh + 充電器
一般的な注意事項