国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-ROD-ENI90-070 スイベルアーム

スイベルアーム、ロータリーエンコーダ用アクセサリ、70 mm

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-ROD-ENI90-070の技術データ

納品物1 スイベルアーム、70 mm
1 六角穴付きねじ M6 x 25(ISO 4017)
1 六角ナット M6(ISO 7040)
4 x ワッシャ M6 (ISO 7089)
2 x スペーサー
一般的な注意事項