国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT200-R201-E5F-Y0398-SET 拡散モードセンサ(BGS)

背景抑制(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット付きセンサー、組み立て済み
  • 特にコンベアシステムに適切
  • クラス最高のバックグラウンド抑制機能
  • 適応しきい値の自動切替えにより、汚れの影響を排除します
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
  • 拡張温度範囲
    -40 °C ~60°C
  • 高い保護等級:IP69K
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
OBT200-R201-E5F-Y0398-SETの技術データ

検出範囲10 ... 650 mm プリセット オン 200 ... mm
最小検出範囲30 ... 100 mm
最大検出範囲30 ... 650 mm
調整範囲100 ... 650 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 6 % のとき 650 mm
ライトスポットの直径約 20 mm x 20 mm 距離 650 mm
発散角約 2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 70000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン 、 点滅 (4 Hz) - 短絡
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯 、 点滅(約 4 Hz 周期) のとき 汚染
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント検知範囲調整器
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
故障前表示の出力1 PNP、約 5 秒後にレベルが機能リザーブ未満になるとアクティブになります。
フラッシュ時にビームが 4 回中断された場合は、ただちにアクティブになります。
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
Q - Pin4:PNP 常開 / ライトオン
アラーム出力 - ピン 2 : PNP ノーマル オープン / ライト オン、汚れ検出
信号出力PNP 出力 2 点、短絡保護、逆極性保護、サージ保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f200 Hz
応答時間2,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
リテーナー PA 6 (ポリアミド)
光学面PMMA
質量約 95 g
寸法
高さ40 mm
幅76 mm
深度71 mm
ケーブルの長さ0,3 m
一般的な注意事項