国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-R20x/F77-03 取り付け補助具

取り付け補助具

主なメリットの概要

  • 幅広い取り付けオプション
  • 固定設置用の偏差ミラー付き取り付けブラケット
  • 特にコンベアシステムに適切
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-R20x/F77-03の技術データ

ビームの角度偏差90 °
高さ40 mm
深度76 mm
幅68 mm
材料PA6-GB30
偏差ミラー : ポリスチレンミラー
質量約 40 g
注固定ねじ 納品物に含まれます
シリーズR200 、 R201 、 F77
一般的な注意事項