国を選択してください
V31-GM-1M-PUR-V31-GM-UDB/UDC 接続ケーブル
コードセット M8 ストレート ソケット - M8 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、黒色 PUR 3 芯ケーブル、シールド、UL 認証
主なメリットの概要
- 配線用延長ケーブル、UDB-18GS- 、UDC-18GS- 、UDC(M)-30GS- の送信 / 受信ユニット用
- 保護等級 IP66 / IP68
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- ハロゲンフリー
- シールドは 4 番ピンに接続
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR