国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-GM-2M-PUR-V31-GM-UDB/UDC 接続ケーブル

コードセット M8 ストレート ソケット - M8 ストレート プラグ、A コード、4 ピン、黒色 PUR 3 芯ケーブル、シールド、UL 認証

主なメリットの概要

  • 配線用延長ケーブル、UDB-18GS- 、UDC-18GS- 、UDC(M)-30GS- の送信 / 受信ユニット用
  • 保護等級 IP66 / IP68
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • ハロゲンフリー
  • シールドは 4 番ピンに接続
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V31-GM-2M-PUR-V31-GM-UDB/UDCの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM8
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性IEC 60332-1-2
ハロゲンフリーIEC 60754-2
UL 認証UD*GS* シリーズのダブル シート センサの UL 認証には、専用の延長ケーブルと一緒に使用することが許可されています。
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 9 mm
挿抜耐久性min. 100
シールドシールドは 4 番ピンに接続
保護等級IP66 / IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 黒色
コア 3: 青色
コア構造18 x 0,1 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL2 m
ケーブルコードLi 9Y C11Y 3 x 0.14
質量59,33 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。