国を選択してください
OBR2000-R3-E2-P-L 回帰反射型センサー
レーザ 回帰反射型センサ、超小型 M3 ねじ取り付け、偏光フィルタ、検出距離 2000 mm 、ダーク オン、PNP 出力、2 m ケーブル付き
主なメリットの概要
- 超小型ハウジング設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBR2000-R3-E2-P-Lの技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 2 m | ||||||||||||||||||||||
| リフレクタの距離 | 40 ... 2000 mm | ||||||||||||||||||||||
| しきい値検出範囲 | 2,3 m | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | H40 リフレクタ | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 680 nm | ||||||||||||||||||||||
| 偏光フィルター | はい | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | 約 35 mm 距離 2000 mm | ||||||||||||||||||||||
| 発散角 | 約 0,5 ° | ||||||||||||||||||||||
| 光学面 | 前面 | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 800 a | |
| ミッションタイム(TM) | 10 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ |
| 動作電圧 | UB | 12 ... 24 V DC 、 クラス 2 |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 10 mA |
| 保護等級 | III |
| 切替え方式 | NO 接点 / ダークオン | |
| 信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 50 mA 、 抵抗負荷 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 約 2 kHz |
| 応答時間 | 250 µs |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | IEC 60825-1:2014 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源 UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 20 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 2 m | ||||||||||