国を選択してください

グローバルサイトへ

OBT15-R2-E2-P 拡散モードセンサ(BGS)

拡散モードセンサ(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、標準用途向け、小型設計、検出範囲 15 mm、赤色光、光オン、PNP 出力、2 m 固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 高性能ミニチュア光電センサー
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
  • 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
  • 色にほとんど影響されない高精度な物体検出

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

OBT15-R2-E2-Pの技術データ

検出範囲2 ... 15 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 15 mm
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径約 2 mm 距離 15 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン 点滅: 短絡/過負荷表示
機能インジケータ黄色 LED オン: 物体が検出されると点灯
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0< 10 mA
保護等級III
切替え方式NO 接点 / ライト オン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 800 Hz
応答時間600 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面PC
ケーブルPUR
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
質量約 20 g
寸法
高さ24 mm
幅7,5 mm
深度11,2 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項