国を選択してください
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-P-L 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制(BGS)機能付き、三角測量原理に基づくレーザー拡散モードセンサ、M2 取付けの超小型設計、15 mm 検知範囲、ライトオン、PNP 出力、プラグ付き 200 mm 固定ケーブル
主なメリットの概要
- 超小型ハウジング設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 非常に小さいライトスポットで、非常に高いスイッチングポイント精度を実現
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR