グローバルサイトへ
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ(BGS)、標準用途、ミニチュア設計、検出範囲 30 mm、赤色光、ライトオン、PNP 出力、M8 プラグ付き 200 mm 固定ケーブル、4ピン
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。