国を選択してください
OBT50-R2-E2-0,2M-V3-P 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ(BGS)、標準用途、小型設計、検出範囲 50 mm、赤色光、ライトオン、PNP 出力、M8 プラグ付き 200 mm 固定ケーブル、3ピン
主なメリットの概要
- 超小型ハウジング設計
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 暗い素材でも視認性を高めるスポット光
- 色にほとんど影響されない高精度な物体検出
- きわめて広い検出範囲により、新しいアプリケーションに対応可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR