グローバルサイトへ
バックグラウンド抑制(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、M3 取付けの超小型設計、検知範囲 80 mm、ライトオン、PNP 出力、2 m 固定ケーブル
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。