国を選択してください
OBE2000-R3-E3-0,2M-V3-P 透過形センサ(R)
スルービームセンサ、レシーバ
主なメリットの概要
- 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
- 高電力モードでの広いセンサー範囲












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE2000-R3-E3-0,2M-V3-Pの技術データ
| 有効検出範囲 | ロングレンジモード: 0 ... 2 m 高精度モード: 0 ... 200 mm | |
| しきい値検出範囲 | ロングレンジモード: 2,5 m 高精度モード: 300 mm | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 、 630 nm | |
| 角度偏差 | 約 2 ° | |
| 発散角 | 約 2 ° | |
| 光学面 | 前面 | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 806 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期) | |
| 機能インジケータ | レシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、 クラス 2 |
| 無負荷供給電流 | I0 | レシーバー:≤ 8 mA |
| 切替え方式 | NC 接点 / ライト オン | |
| 信号出力 | PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 50 mA 、 抵抗負荷 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 約 800 Hz |
| 応答時間 | 600 µs |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 200 mm 固定ケーブル(3 ピン、M8 x 1 コネクタ付き) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 20 g 単位 センサ | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 200 mm | ||||||||||