国を選択してください

グローバルサイトへ

OHV210-BAT バッテリ

リチウム イオン バッテリ 1200 mAh

主なメリットの概要

  • リチウムイオンバッテリー
  • 容量 1200 mAh
  • 電源状態の LED インジケータ
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV210-BATの技術データ

公称容量1200 mAh 、 容量は使用状況によって異なります
質量約 50 g
寸法52 mm x 22 mm x 65 mm (W x H x D)
高さ22 mm
幅52 mm
深度65 mm
一般的な注意事項