国を選択してください

グローバルサイトへ

OHV210-CHARGER-B15 充電ステーション

OHV210 用充電器、Bluetooth モデム内蔵

主なメリットの概要

  • Quick-Connect Code による簡単な接続
  • 据え置き型コード リーダ として使用可能
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OHV210-CHARGER-B15の技術データ

動作インジケータLED 緑色:電源
機能インジケータLED 青色: Bluetooth 接続
スイッチBluetooth
キー1 ボタン
動作電圧UB5 V DC
作動電流IB最大 1 A
物理的Bluetooth (クラス II) 、 ミニ USB
トランスミッタ周波数2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
トランスミッタ放射出力0,002 W
出力定格動作電流max. 555 mA
出力電圧4,2 V DC
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
無線スペクトラムETSI EN 300328:V1.8.1
標準EN 50581:2012
FCC 承認済みFCC-ID : X8WBT840
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
接続供給電圧:5.5 mm 中空ソケット
インターフェイス : ミニ USB
質量97 g
寸法79 mm x 79 mm x 48 mm (l x w x h)
高さ48 mm
幅79 mm
長さ79 mm
納品物充電器 + アダプタケーブル、USB - mini USB
一般的な注意事項