国を選択してください

グローバルサイトへ

OBR1000-R2-E3-P 回帰反射型センサー

標準アプリケーション向け回帰反射型センサ、ミニチュア ハウジング、偏光フィルタ、検出距離 1000 mm 、赤色光、ライト オン、PNP 出力、2 m ケーブル付き

主なメリットの概要

  • 超小型ハウジング設計
  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 内蔵の偏光フィルターにより、反射物を検出できます
  • 非常に長い検出範囲による新たなアプリケーションへの対応
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

OBR1000-R2-E3-Pの技術データ

有効検出範囲0 ... 1 m
リフレクタの距離40 ... 1000 mm
しきい値検出範囲1,4 m
基準対象物H40 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
偏光フィルターはい
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径約 60 mm 距離 800 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0< 10 mA
保護等級III
テスト入力0 V でのスイッチング機能のテスト
切替え方式NC 接点 / ライト オン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 800 Hz
応答時間600 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面PMMA
ケーブルPUR
取り付け固定ねじ 、 2 x M2 六角穴付きねじ 納品物に含まれます
質量約 20 g
寸法
高さ24 mm
幅7,5 mm
深度11,2 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項