国を選択してください

グローバルサイトへ

MHW 01-500 取り付け補助具

モジュール式取付けブラケット

主なメリットの概要

  • VariKont および VariKont L2 センサに最適
  • アルミニウム製プロファイル、取り付け済み
  • 搬送技術のサポートプロファイルへの取り付け用(さまざまなタイプのプロファイルに使用可能)
  • シンプルで迅速な取り付け
  • センサ位置は 3 軸方向すべてに調整可能
  • センサーは、プロファイルセクションに縦方向または横方向に取り付けることができます

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

MHW 01-500の技術データ

材料押し出しアルミニウムプロファイル
寸法取り付けブラケットを設置するためのプロファイルレール 1:500 mm
サポートプロファイル用取り付けブラケットを配置するためのプロファイルレール 2:
一般的な注意事項