グローバルサイトへ
標準アプリケーション向け回帰反射型センサ、ミニチュア ハウジング、偏光フィルタ、検出距離 1000 mm 、赤色光、ダーク オン、NPN 出力、M8 (4 ピン) プラグ 200 mm ケーブル付き
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。