グローバルサイトへ
レーザ 回帰反射型センサ、超小型 M3 ねじ取り付け、偏光フィルタ、検出距離 2000 mm 、プッシュプル出力、M8 (3 ピン) プラグ 200 mm ケーブル付き
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。