国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE2000-R3-SP1-P スルービームセンサキット

標準アプリケーション向け透過型センサ、ミニチュア ハウジング、検出距離 2000 mm 、赤色光、プッシュプル出力、2 m ケーブル付き

主なメリットの概要

  • 非常に狭いスペースでの最大の取り付け自由度を得るための 45°ケーブルアウトレット
  • 長距離モードにより検出範囲が大幅に拡大
  • 高精度モード(オプション)への切り替えで、より高い切替え精度を実現
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
  • ZH

OBE2000-R3-SP1-Pの技術データ

エミッターOBE2000-R3-S-P
レシーバOBE2000-R3-P1-P
有効検出範囲ロングレンジモード: 0 ... 2 m
高精度モード: 0 ... 200 mm
しきい値検出範囲ロングレンジモード: 2,5 m
高精度モード: 300 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
角度偏差約 2 °
ライトスポットの直径ロングレンジモード: 150 mm 距離 2000 mm 高精度モード: 0,5 mm 距離 50 mm
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd806 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB12 ... 24 V DC 、 クラス 2
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 11 mA
レシーバー:≤ 8 mA
制御入力エミッターの選択 BK:接続なし、長距離モード BK:0 V、高精度モード
スイッチングしきい値ティーチイン入力
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。 PNP 常開 / ダークオン 、 NPN 常閉 / ライトオン
信号出力プッシュプル出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 50 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f約 800 Hz
応答時間600 µs
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 認証済み、クラス 2 電源
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC/ABS および TPU
光学面PC
ケーブルPUR
質量約 20 g 単位 センサ
寸法
高さ26 mm
幅7,5 mm
深度13,8 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項