国を選択してください

グローバルサイトへ

ML100-8-H-200-IR/102/115e 拡散モードセンサ(BGS)

拡散モードセンサ(BGS)機能付き、三角測量原理に基づく拡散モードセンサ、200 mm の調整可能な検出範囲、赤外線、明/暗 ON、NPN 出力、コネクタ付き固定ケーブル

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • フルメタルねじ式取付け
  • 赤外線設計
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
ML100-8-H-200-IR/102/115eの技術データ

検出範囲5 ... 200 mm
最小検出範囲5 ... 30 mm
最大検出範囲5 ... 200 mm
調整範囲30 ... 200 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線
偏光フィルターではない
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 % のとき 200 mm
ライトスポットの直径約 12 mm 距離 200 mm
発散角約 4 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2:2007 + A1:2012
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 物体が検出されると点灯
制御エレメント検知範囲調整器
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続固定ケーブル 付き Tyco コネクタ
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
ケーブル
長さLL1 = 254 mm + 10 mm 、 L2 = 50,8 mm + 5 mm
質量約 20 g
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
検出範囲140 mm ±5 mm
一般的な注意事項