国を選択してください

グローバルサイトへ

ACC-SET-ENI90HD-R 取り付け用アクセサリ

埋め込み型中空シャフト(16 mm)用取り付けアクセサリ

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ACC-SET-ENI90HD-Rの技術データ

納品物1 六角穴付きねじ M6 x 20 (ISO 4762)
1 六角穴付きねじ M6 x 25 (ISO 4762)
1 六角穴付きねじ M6 x 30 (ISO 4762)
1 ワッシャー M6 (ISO 7090)
一般的な注意事項