国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-V1-B3L ストッピングプラグ

M12ソケット用ストッピングプラグ

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-V1-B3Lの技術データ

保護等級このブラインドプラグを使用すると、デバイスの IP68/69K までの指定された IP 保護を実現できます。
接続M12 x 1
材料PA66 GF25、UL94V0
取り付けプラスドライバ H3、サイズ 3
マイナスドライバ 1.2 x 8 または 1.6 x 10
ローレット MH V1-BIT M12
締め付けトルク、締め付けねじ0,4 Nm
寸法
高さ15 mm
直径14,4 mm
注L コードソケットにも適しています。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。